Publiceer je producten
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    SikaEmaco® N 5200 is a universal, one component, polymer modified, fast setting repair, reprofiling and levelling mortar that meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, carefully selected polymers and fibres to improve physical and application properties. Applied nanotechnology has been used to significantly reduce shrinkage. When mixed with water, it forms a highly thixotropic mortar that can easily be hand or trowel applied in thicknesses from 3 up to 100 mm in one layer.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SikaEmaco-N-5200
    • ProductfamilieConcrete Repair
    • ProductgroepNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-01
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolymer-modified cementitious
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
    • IFC-classificatieMateriaal
    • Uniclass 2015-codePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete repair mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Finishing
    • OmniClass-nummer23-13 27 13 11
    • OmniClass-titelRepair Mortars
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit