Publiceer je producten
Ucrete HF60RT - 6 mm zwaar belastbare polyurethaan cementgebonden vloerafwerking
Sika
Gearchiveerd

Ucrete HF60RT - 6 mm zwaar belastbare polyurethaan cementgebonden vloerafwerking

Ucrete is een uniek HD polyurethaanhars vloersysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemiecaliën, zware impact en temperaturen tot 150°C. Ucrete HF60RT is een 6mm dik licht gestructureerde vloerafwerking voor toepassingen in natte en droge productieomgevingen. Het is dicht en ondoorlatend waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, farmaceutische en chemische industrie en overal waar een robuuste vloer met lange levensduur is vereist. VOORDELEN • Duurzaam: Ucrete industrievloeren worden al meer dan 50 jaar in vele industrieën geplaatst. Vele van deze oudere vloeren zijn nog steeds in gebruik. • Luchtkwaliteit: Zeer lage VOC emissie. • Geen aantasting, ook niet tijdens uitvoering. • Snelle uitvoering en uitharding: Ucrete versie beschikbaar die kan worden aangebracht en uitgehard is binnen een tijdspanne van 12u. • Bestand tegen langdurige thermische belasting en tegen temperatuurschokken. • Chemische weerstand: buitengewone weerstand tegen een breed gamma aan agressieve chemicaliën. • Impact weerstand: Ucrete HF60RT weerstaat zware impactbelasting. • Bestand tegen resvocht van de ondergrond: kan direct worden aangebracht op 7 dagen oud beton of een bestaande betonnen ondergrond van goede kwaliteit met hoog vochtgehalte, zonder gebruik van speciale primers, maar met aanwezigheid van een dampscherm. • Reinigbaarheid en hygiëne: goedgekeurd voor omgevingen die opereren onder de HACCP voedselveiligheid norm. • Veilig voor werknemers, producten en milieu.
Specificatie
  • Kwaliteit van de ondergrond: betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een min. treksterkte hebben van 1,5 MPa. Slipweerstand: EN 13038-4 pendulum test (4S rubber op natte vloer): 40 – 45 Conform DIN51130: R10 / R11 Thermische weerstand: 6 mm dikte: Bestand tegen temperaturen van -25 ºC tot +80 ºC; bestand tegen lichte stoomreiniging Kleuren: Rood, geel, groen, oranje, grijs, crème, blauw en groen/blauw
Technische specificatie
  • Unieke ref.Ucrete_HF60RT
  • ProductfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProductgroepFlooring
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurethaan
  • Secundair materiaalCement
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
  • IFC-classificatieMateriaal
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClass-titelResinous Flooring