Publiceer je producten
Polyurethaan cement vloersysteem met een glanzende en gladde afwerking Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Polyurethaan cement vloersysteem met een glanzende en gladde afwerking Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Polyurethaan cement vloersysteem met een glanzende en gladde afwerking Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Polyurethaan cement vloersysteem met een glanzende en gladde afwerking Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
    Sika
    Gearchiveerd

    Polyurethaan cement vloersysteem met een glanzende en gladde afwerking Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss

    Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss is een industrieel vloersysteem gebaseerd op polyurethaan cement technologie en is onderdeel van het Sikafloor® PurCem® Gloss assortiment. Het systeem is opgebouwd uit een schraap-/spaanlaag en een zeer duurzame, glanzende, krasbestendige en naadloze polyurethaan eindlaag. Het is bestand tegen chemische belasting, slijtage en stootbelasting. Door het glanzendende, krasbestendige en ondoordringbare oppervlak is de vloer hygiënisch, eenvoudig te reinigen en onderhouden.

    Toepassing

    Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

    • Voedings- en drankenindusrtie
    • Chemische- en verwerkingsindustrie
    • Werkplaatsen
    • Laadperrons
    • Kelders
    • Laboratoria

    Eigenschappen / Voordelen

    • Goede chemische bestendigheid
    • Dicht en krasbestendig oppervlak
    • Hoge mechanische weerstand
    • Lage vuilaanhechting
    • Eenvoudig te reinigen en onderhouden
    • Laag VOS-gehalte en milieuvriendelijk
    • Smetteloos
    • Geurloos tijdens applicatie
    • Kan worden aangebracht op ondergronden met een hoog vochtgehalte
    • Naadloos
    • Zeer goede levensduurkosten prestatie
    Technische specificatie
    • Unieke ref.purcem_hs-21_gloss
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepPU Hybrid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-25
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Coatings & Coverings
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResinous Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29
    • OmniClass-titelFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes