Publiceer je producten
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 van de 5 sterren3.7(13 reviews)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    Specificatie
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.POOL
    • ProductfamilieUnderwater
    • ProductgroepPOOL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum1918-06-01
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)240
    • Breedte (mm)240
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD5020
    • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring
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
    Soortgelijke producten