Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
similor-kugler/products/aae56348-369f-4735-ae23-bb4741be5ab9
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Similor Kugler
Volg
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, without pop-up waste
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
5-00704-100-000
Productfamilie
SK Laurin
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-08-06
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.similor.ch/en/prod/5-00703-100-000/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
1.44
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
Zwitserland
Soortgelijke producten
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Downloaden
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Downloaden
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Downloaden
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Downloaden
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Downloaden