Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

SK Triathlon, Basin faucet

Unieke ref.: 5-02148-100-000
Fabrikant: Similor Kugler
Product familie: SK Triathlon
Product groep: Faucets
Publicatiedatum: 2016-12-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
Basin mixer, projection 110 mm, fixed spout, with pop-up waste

Basin faucet


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L72511
Uniclass 1.4 Beschrijving: Taps
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Switzerland

BIMobject®