Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Standaard plafond

Unieke ref.: STANCEI
Fabrikant: Siniat NL
Product familie: Ceiling
Product groep: Ceiling Systems
Publicatiedatum: 2015-09-11
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
Standaard plafonds van Siniat zijn het ideale systeem om een vlak naad(loos) verlaagd plafond te creeren. De metalen plafond profielen zorgen ervoor dat de gipskartonplaten op een zeer vlakke ondergrond kunnen worden aangebracht.
De CD60 profielen worden aan de vloerconstructie opgehangen middels snelophangers of noniushangers. Als beplating kunnen diverse soorten gipsplaten worden toegepast, zowel zichtbare als onzichtbare naden. De holle ruimte tussen de hoofdconstructie en het plafond, het plenum, wordt gewoonlijk gebruikt voor het aanbrengen van leidingen, ventilatiekanalen, airconditioning en andere installaties. Verder is de ruimte ook eenvoudig te gebruiken voor een eventuele warmte-isolatie.


Primair materiaal: Gypsum
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Bouw - Plafond
IFC classificatie: Ceiling
UNSPSC naam: Ceiling materials
UNSPSC code: 301616
Uniclass 1.4 Code : L54
Uniclass 1.4 Beschrijving: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Code : SS-20-47
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Code : 20-47
NBS Reference Beschrijving: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject®