Publiceer je producten
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Specificatie
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • ProductfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProductgroepWall&Ceiling coverings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-titelAcoustical Wall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika