Publiceer je producten
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Specificatie
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ECOrange_WAVE
    • ProductfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProductgroepWall&Ceiling coverings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2800
    • Breedte (mm)1300
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-titelAcoustical Wall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika