Publiceer je producten
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    design by OnsiteStudio

    Millerighe is inspired by the sophisticated interior claddings wrapping the milanese residential entryways in the fifties, standing out for its abstract and modern elegance.
    The density and vibration of the vertical lines provides not only acoustic confort, but especially a timeless and calm background for all activities.

    PATENTED.

    Specificatie
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Millerighe
    • ProductfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProductgroepWall&Ceiling coverings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2800
    • Breedte (mm)1360
    • Diepte (mm)11
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
    • IFC-classificatieBouwelement
    • OmniClass-nummer23-15 15 29
    • OmniClass-titelAcoustical Wall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika