Publiceer je producten
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 van de 5 sterren4.8(8 reviews)
House - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RK359
  • ProductfamilieHouse
  • ProductgroepHook
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)178
  • Diepte (mm)35
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.326
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Haken en hangers
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika