Publiceer je producten
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.FK480
  • ProductfamilieOutline
  • ProductgroepRetractable Clothes Line
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)90
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.416
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika