Publiceer je producten
HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technische specificatie
  • Unieke ref.HK359
  • ProductfamilieHome
  • ProductgroepHook
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)178
  • Diepte (mm)35
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.274
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Haken en hangers
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika