Publiceer je producten
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

House - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RK341
  • ProductfamilieHouse
  • ProductgroepToilet Roll Holder
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)95
  • Breedte (mm)140
  • Diepte (mm)35
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.235
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika