Publiceer je producten
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Gearchiveerd

    RAY (ceiling)

    RAY

    Specificatie
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SolarLight_RAY
    • ProductfamilieSolar Light
    • ProductgroepCeiling
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-08-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPVC
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures