Publiceer je producten
Proline T balkonbeglazing

Proline T balkonbeglazing

Volledig glazen oplossingen voor open en verzonken balkons en gevels

De Proline T en Proline T Mega zijn modulaire volglas bouwelementen van Solarlux die kunnen helpen om elke uitdaging aan te gaan als het gaat om beglazing voor open en verzonken balkons of gevels. Een kenmerk van de schuif-draaisystemen is de manier waarop ze het mogelijk maken om alle elementen op één rail opzij te draaien en te parkeren om het balkon volledig te openen. Functioneel gezien maken ze gebruik van de beproefde technologie van de vorige SL 25- en SL 25 XXL-systemen, maar bevatten ze ook belangrijke technologische innovaties.

Het innovatieve profiel van de Proline T maakt nieuwe afmetingen in glasdikte mogelijk die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van geluidsisolatie en windbelasting. Dit kwalificeert met name de systemen voor gebruik bij de bouw van gebouwen met meerdere verdiepingen en hoogbouw. Tegelijkertijd is het zichtbare profiel nog verder gereduceerd om een pure volglas optiek te creëren die subtiel opgaat in elk gevelontwerp.


Specificatie
  • Profile system

    • Modular, non-insulated, slide-and-turn system in two profile heights:
      • Proline T: 39 mm
      • Proline T Mega: 60 mm
    • Top-running, for high load support
    • Edged profiling
    • No visible profile in the panel butt joint
    • Linear glass pane glued into the aluminium profiles at the top and bottom and form-fitted into place using connectors. No glass/aluminium contact
    • Controlled, concealed drainage in the panel and frame, frost-proof
    • Element suspended from top horizontal profiles and guided along bottom horizontal profiles using running mechanisms
    • Top running track available with height adjustment profile; height adjustment profile with fixing bracket available as alternative
    • Choice of horizontal bottom guide profiles:
      • Guide rail with or without fixing bracket
      • Flat floor track (accessible)
    • Adjustable vertical frame (+ 15 mm on each side)
    • Height adjustment of up to 16 mm (or up to 32 mm in special versions), with point-by-point adjustment options to compensate for uneven surfaces
    • Grey and black weather-resistant polyamide end caps on horizontal panel profile
    • Separate levels for runners and locks
    • Concealed closing monitor can be installed Sealing system
    • The top and bottom seal runs horizontally between the panel and frame in two sealing levels with constant crack dimensions
    • The sealing levels are not interrupted by fittings Design variants
    • Sliding panel can be pushed to the left and/or right towards the opening position and swings inwards or outwards to open
    • Angled systems and all-glass corners can be implemented, and segmented ground plans are possible
    •  Swing, sliding, flush and fixed panels can be combined in one frame and the same floor track 
    • Separate swing panels possible as access for second emergency exit route
    • Floor track design without rebate in compliance with German standard DIN 18040 on ‘Construction of accessible buildings’
    • Optional variants for improved sound insulation

    Sealing system

    • The top and bottom seal runs horizontally between the panel and frame in two sealing levels with constant crack dimensions
    • The sealing levels are not interrupted by fittings 

    Design variants

    • Sliding panel can be pushed to the left and/or right towards the opening position and swings inwards or outwards to open
    • Angled systems and all-glass corners can be implemented, and segmented ground plans are possible
    • Swing, sliding, flush and fixed panels can be combined in one frame and the same floor track
    • Separate swing panels possible as access for second emergency exit route
    • Floor track design without rebate in compliance with German standard DIN 18040 on ‘Construction of accessible buildings’
    • Optional variants for improved sound insulation

    Fittings

    • Fittings concealed in profiles
    • Fittings with one-hand operation in profiles
    • Range of locking options for the swing panel (cable, double rotating knob, handle)
    • Magnetic door stay for swing panel
    • Slim-line panel catches
    • Safeguard at second panel cleanout to prevent incorrect operation
    • Salt spray test in accordance with DIN ISO 9227 NSS

    Product certificates

    • ETA
    • CE mark for all opening system configurations. Analyses provided on an individual basis per building project
    Technische specificatie
    • Unieke ref.proline-t
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Glass & Glazing