Publiceer je producten
Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specificatie
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Blue

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Technische specificatie
  • Unieke ref.solomon-fm8700-Classic-wood-texture
  • ProductfamilieConcrete Texture Mats
  • ProductgroepWood Textures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeton
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Finishing
  • OmniClass-nummer23-13 31 23
  • OmniClass-titelConcrete Finishing Products

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit