Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

BST hat rack with dividers

Unieke ref.: hat-shelf-with-dividers
Fabrikant: Sonesson Inredningar
Product familie: Storage
Product groep: Interior systems
Publicatiedatum: 2016-11-21
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Hat shelf with partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag
Uniclass 1.4 Code : L826
Uniclass 1.4 Beschrijving: Shelving
Uniclass 2.0 Code : PR-31-77
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Code : Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Beschrijving: Shelves and storage units
NBS Reference Code : 35-77-80
NBS Reference Beschrijving: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass nummer: 23-21 11 11 11
OmniClass Titel: Commercial Storage Shelves