Publiceer je producten
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Specificatie
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technische specificatie
              • Unieke ref.0613A04
              • ProductfamilieMixer SOUSSE
              • ProductgroepSink mixer
              • TypeObject (enkelvoudig object)
              • Publicatiedatum2022-01-24
              • Editienummer1
              Gerelateerd
              • HoofdmateriaalMessing
              • Secundair materiaalChroom
              • Ontworpen inTunesië
              • Gefabriceerd inTunesië
              Classificatie
              • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
              • IFC-classificatieSanitairaansluiting
              • ETIM-codeEG017610
              • ETIM-naamSanitary taps
              • UNSPSC-naamSanitary ware
              • UNSPSC-code301815
              • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
              • OmniClass-nummer23-31 11 00
              • OmniClass-titelFaucets

              Beschikbaarheid regio

              Europa Afrika