Publiceer je producten
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Specificatie
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.0670A04
    • ProductfamilieMixer DJERBA
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTunesië
    • Gefabriceerd inTunesië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika