Publiceer je producten
Embedded washbasin mixer ZARZIS
Embedded washbasin mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded washbasin mixer ZARZIS

    Embedded washbasin mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Specificatie
    • Embedded washbasin mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.06BNA04
    • ProductfamilieMixer ZARZIS
    • ProductgroepEmbedded bath shower mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inTunesië
    • Gefabriceerd inTunesië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika