Publiceer je producten
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Specificatie
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Technische specificatie
        • Unieke ref.06DBA04
        • ProductfamilieMixer EL JEM
        • ProductgroepFloor bath shower standing mixer
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-01-27
        • Editienummer1
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalMessing
        • Secundair materiaalChroom
        • Ontworpen inTunesië
        • Gefabriceerd inTunesië
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
        • IFC-classificatieSanitairaansluiting
        • ETIM-codeEG017610
        • ETIM-naamSanitary taps
        • UNSPSC-naamSanitary ware
        • UNSPSC-code301815
        • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
        • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass-nummer23-31 11 00
        • OmniClass-titelFaucets

        Beschikbaarheid regio

        Europa Afrika