Publiceer je producten
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          Specificatie
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Technische specificatie
          • Unieke ref.06DCA04
          • ProductfamilieMixer BIZERTE
          • ProductgroepEmbedded bath shower mixer
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-01-24
          • Editienummer1
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalMessing
          • Secundair materiaalChroom
          • Ontworpen inTunesië
          • Gefabriceerd inTunesië
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
          • IFC-classificatieSanitairaansluiting
          • ETIM-codeEG017610
          • ETIM-naamSanitary taps
          • UNSPSC-naamSanitary ware
          • UNSPSC-code301815
          • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
          • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
          • OmniClass-nummer23-31 11 00
          • OmniClass-titelFaucets

          Beschikbaarheid regio

          Europa Afrika