Publiceer je producten
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Specificatie
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technische specificatie
              • Unieke ref.06DKA04
              • ProductfamilieMixer BIZERTE
              • ProductgroepSink mixer
              • TypeObject (enkelvoudig object)
              • Publicatiedatum2022-01-24
              • Editienummer1
              Gerelateerd
              • HoofdmateriaalMessing
              • Secundair materiaalChroom
              • Ontworpen inTunesië
              • Gefabriceerd inTunesië
              Classificatie
              • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
              • IFC-classificatieSanitairaansluiting
              • ETIM-codeEG017610
              • ETIM-naamSanitary taps
              • UNSPSC-naamSanitary ware
              • UNSPSC-code301815
              • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
              • OmniClass-nummer23-31 11 00
              • OmniClass-titelFaucets

              Beschikbaarheid regio

              Europa Afrika