Publiceer je producten
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Specificatie
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Technische specificatie
            • Unieke ref.06DQA04
            • ProductfamilieMixer ZEMBRA
            • ProductgroepSink mixer
            • TypeObject (enkelvoudig object)
            • Publicatiedatum2022-01-24
            • Editienummer1
            Gerelateerd
            • HoofdmateriaalMessing
            • Secundair materiaalChroom
            • Ontworpen inTunesië
            • Gefabriceerd inTunesië
            Classificatie
            • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
            • IFC-classificatieSanitairaansluiting
            • ETIM-codeEG017610
            • ETIM-naamSanitary taps
            • UNSPSC-naamSanitary ware
            • UNSPSC-code301815
            • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
            • OmniClass-nummer23-31 11 00
            • OmniClass-titelFaucets

            Beschikbaarheid regio

            Europa Afrika