Publiceer je producten
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Specificatie
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Technische specificatie
                • Unieke ref.06DRA04
                • ProductfamilieMixer BIZERTE
                • ProductgroepSink mixer
                • TypeObject (enkelvoudig object)
                • Publicatiedatum2022-01-24
                • Editienummer1
                Gerelateerd
                • HoofdmateriaalMessing
                • Secundair materiaalChroom
                • Ontworpen inTunesië
                • Gefabriceerd inTunesië
                Classificatie
                • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
                • IFC-classificatieSanitairaansluiting
                • ETIM-codeEG017610
                • ETIM-naamSanitary taps
                • UNSPSC-naamSanitary ware
                • UNSPSC-code301815
                • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
                • OmniClass-nummer23-31 11 00
                • OmniClass-titelFaucets

                Beschikbaarheid regio

                Europa Afrika