Publiceer je producten
Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL
SOPREMA

Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL

Waterproof system made with TPO (Flagon EP/PR) or PVC (Flagon SR) sealing element applied mechanically to the load-bearing element in corrugated sheet metal thermally insulated with an EPS or PIR panel.
Specificatie
  • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on sheet metal
Technische specificatie
  • Unieke ref.SOL000246
  • Productfamiliewaterproofing
  • ProductgroepWaterproofing system for roof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-15
  • Editienummer1
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalThermoplastic olefin (TPO)
  • Secundair materiaalPVC gecoat polyester
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • ETIM-codeEG020300
  • ETIM-naamBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015-codeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-titelSingle Layer Roof Membranes

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië
Portugal
Spanje
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit