Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
soprema/products/c5190a9e-0698-4588-8b87-e54db4042b40
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dak
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
SOPREMA
Volg
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH PVC/TPO MEMBRANES
Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to the support with mechanical fixing system
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Exposed roofing - PVC-TPO cold roof - Mechanical fixing on reinforced concrete
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
SOL000258
Productfamilie
waterproofing
Productgroep
Waterproofing system for roof
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-06-14
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.soprema.it/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Thermoplastic olefin (TPO)
Secundair materiaal
PVC gecoat polyester
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dak
IFC-classificatie
Roof
ETIM-code
EG020300
ETIM-naam
Building - Roofing materials
Uniclass 2015-code
Ss_30_40_30
Uniclass 2015-beschrijving
Flat roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 Code
07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Membrane Roofing
OmniClass-nummer
23-13 39 31 11
OmniClass-titel
Single Layer Roof Membranes
Beschikbaarheid regio
Europa
Italië
Portugal
Spanje
Soortgelijke producten
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Downloaden
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Downloaden
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Downloaden
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Downloaden