Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
soprema/products/df2a1421-c126-40e2-af01-d36c113fe132
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dak
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
SOPREMA
Volg
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under fixed walkable ballast
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - PVC-TPO inverted roof
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
SOL000271
Productfamilie
waterproofing
Productgroep
Waterproofing system for roof
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-06-15
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.soprema.it/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Thermoplastic olefin (TPO)
Secundair materiaal
PVC gecoat polyester
Ontworpen in
Italië
Gefabriceerd in
Italië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dak
IFC-classificatie
Roof
ETIM-code
EG020300
ETIM-naam
Building - Roofing materials
Uniclass 2015-code
Ss_30_40_30
Uniclass 2015-beschrijving
Flat roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 Code
07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Membrane Roofing
OmniClass-nummer
23-13 39 31 11
OmniClass-titel
Single Layer Roof Membranes
Beschikbaarheid regio
Europa
Italië
Portugal
Spanje
Soortgelijke producten
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Downloaden
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Downloaden
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Downloaden
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Downloaden