Publiceer je producten
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC MEMBRANE

Waterproof system with thermal insulating panel and PVC sealing element applied to total independence under fixed driveway ballast
Specificatie
  • Ballasted vehicular roofing - PVC Warm Roof
Technische specificatie
  • Unieke ref.SOL000273
  • Productfamiliewaterproofing
  • ProductgroepWaterproofing system for roof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC gecoat polyester
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • ETIM-codeEG020300
  • ETIM-naamBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015-codeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31 11
  • OmniClass-titelSingle Layer Roof Membranes

Beschikbaarheid regio

Europa
Italië
Portugal
Spanje
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit