Unieke ref.: | SPM-ESCORT-DUO |
---|---|
Fabrikant: | SPM |
Product familie: | Main courante |
Product groep: | Pare-choc |
Publicatiedatum: | 2019-06-20 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.spm.fr/produits/liste-produits-protection-murale-mains-courante... |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/doc-techniques-divers/gmo-escort... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/presentation-integrale/escortduo... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/spm/product/spm-escort-duo
Primair materiaal: | PVC |
---|---|
Secundair materiaal: | PVC |
Ontworpen in : | France |
Vervaardigd in : | France |
BIMobject categorie: | Bouw - Leuning |
---|---|
IFC classificatie: | Railing |
Uniclass 1.4 Code : | L4422 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 Code : | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Handrails |
Uniclass 2015 Code : | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Handrails |
NBS Reference Code : | 64-36 |
NBS Reference Beschrijving: | Handrails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
OmniClass nummer: | 23-17 25 13 |
OmniClass Titel: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C1030 |
CSI UniFormat II Title: | Fittings |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Height | — 900 mm |
Installation Method | Spacer fixing |
Material | PVC |
Rail Height | 150 mm |
Shape | Round |
Thickness | 2 mm |
Width | 40 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Material | PVC |
Shape | Round |
BIMobject®