Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Unieke ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Fabrikant: SSAB
Product familie: Steel - Sheet & Coil
Product groep: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Publicatiedatum: 2018-10-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal

GreenCoat® – Architectuur, staal en Zweedse koolzaadolie

GreenCoat® is het SSAB-merk voor innovatieve, milieuvriendelijke oplossingen met voorgelakt staal voor de bouwindustrie. GreenCoat® voorgelakt staal biedt niet alleen het meest duurzame productportfolio voor daken, gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen, maar ook een van de meest uitgebreide voor de gehele bouwsector.

Groenere, betere prestaties

Alle GreenCoat®-producten worden gemaakt met hoogwaardig staal van Scandinavische kwaliteit in het substraat, dat wereldwijd wordt erkend als een van de beste staalsoorten op de markt. Bovendien hebben de meeste GreenCoat®-producten Zweedse koolzaadolie in de coating in plaats van traditionele oliën op fossiele basis, waardoor GreenCoat® voorgelakt staal uniek is op de markt. Deze gepatenteerde BT coatings hebben niet alleen voordelen voor het milieu, maar leveren ook betere prestaties. Ze zijn gemaakt voor een gezonder milieu en verminderen het vrijkomen van schadelijke stoffen in de lucht.

Voorgelakte staalsoorten van GreenCoat® zijn zeer bestendig tegen corrosie, UV-straling en krassen. Ze bieden verwerkers een lichtgewicht materiaal dat gemakkelijk is om mee te werken, zelfs tot -15°C. Bovendien is het staal 100% recyclebaar en is de duurzaamheid ook in de toekomst verzekerd. Dit is bewezen door meer dan 40 jaar outdoor testen onder extreme weersomstandigheden in SSAB teststations in Zweden, China en Australië.

De GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD) informeert u over de manier waarop wij voorgelakt GreenCoat®-staal produceren en de levenscyclus van het product verzorgen.


Een breed scala aan kleuren - levendig en gemaakt om lang mee te gaan

Voorgelakt GreenCoat®-staal is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. Op BIMobjects tonen we onze populairste 28 kleuren, verzameld bij architecten en bouwers. Elke kleur is zorgvuldig geselecteerd op basis van moderne bouw- en designtrends. Het totale GreenCoat®-kleurengamma omvat een breed scala aan gepersonaliseerde kleuren en afwerkingen.

Vraag uw GreenCoat®-monster aan voor de juiste kleurweergave via: samples.greencoat@ssab.com

Voorgelakt GreenCoat® -staal is verkrijgbaar in een groot aantal aantrekkelijke kleuren en afwerkingen voor daken, gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen; ze zijn allemaal vervaardigd volgens EN10169. SSAB volgt actief toekomstige veranderingen in de wetgeving op het gebied van milieu, veiligheid en chemische stoffen en anticipeert hierop en voldoet aan de geldende chemische regelgeving van de EU, zoals REACH (1907/2006/EG) en CLP (1272/2008/EG). 

Voorgelakt staal van GreenCoat® is gecertificeerd met de volgende milieukeurmerken:

BASTA, SundaHus en Byggvarubedömningen


Primair materiaal: Sheet metal
Secundair materiaal: Paint
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Plaatmaterialen
IFC classificatie: Wall
Uniclass 2015 Code : EF_25_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Walls
NBS Reference Code : 25-20
NBS Reference Beschrijving: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Naam Waarde
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten