Publiceer je producten
Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate
Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    El grifo monomando para lavabo de 85 mm de altura de la serie Rocket es una de las propuestas más elegantes, versátiles y atractivas del catálogo de grifos para baños de Clever y que se adapta a cualquier diseño y mobiliario.
    Como el resto de la serie Rocket el grifo monomando 85 mm goza de la certificación UWLA que acredita su compromiso con el medio ambiente y tiene un caudal limitado a los 5 litros por minuto, consiguiendo un gran ahorro respecto a otros modelos similares.
    El esfuerzo estético y tecnológico de Clever se ha plasmado en este grifo que ofrece un diseño contemporáneo con la máxima clasificación energética y las mejores prestaciones.
    El sistema de apertura en frío evitará molestas quemaduras y el arranque del termo si no es necesario (ahorro energía).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.grifo-62055-62070
    • ProductfamilieTaps & Mixers
    • ProductgroepClever taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika