Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

SP200 I Public

Unieke ref.: sp200_i_public
Fabrikant: Steelpro
Product familie: Stair Systems
Product groep: SP200
Breedte (mm): 1200
Hoogte (mm): 3000
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2015-06-15
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Finland
Netto gewicht (kg): 15

BIMobject categorie: Bouw - Trap
IFC classificatie: Stair
Uniclass 1.4 Code : L4322
Uniclass 1.4 Beschrijving: Stairs

BIMobject®