Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Beschikbaar in Verenigde Staten
Sterling Plumbing
Volg
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Sterling-71041110
Productfamilie
Bathtubs
Productgroep
Performa
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-04-01
Editienummer
1
Hoogte (inch)
16.25
Breedte (inch)
60
Diepte (inch)
29
Links
Links
Product-url
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
Installatie-instructies
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Technische beschrijving
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Composite
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015-beschrijving
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Bathtubs
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-titel
Bathtubs
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Downloaden
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Downloaden
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Downloaden
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Downloaden
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Downloaden
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Downloaden