Publiceer je producten
Straight Grab Bar

Straight Grab Bar

Add smart, versatile safety to your bathroom with a STERLING grab bar.

FEATURES

  • Installs from front of wall
  • Adjustable mounting brackets fit your specific installation requirements 
  • Anodized aluminum
  • Elliptical shape makes the bar easier to grip 
  • Available in finishes to coordinate with nickel and silver shower door finishes
Technische specificatie
  • Unieke ref.Sterling-80001018
  • ProductfamilieGrab Bar
  • ProductgroepGrab Bar
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum1918-06-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)2.5
  • Breedte (inch)18.25
  • Diepte (inch)2.88
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-titelBathtub Grab Bars