Publiceer je producten
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych

    Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych

    Epoxymortelsysteem voor algemeen gebruik, extreem hard, slagvast, met uitstekende slijtageweerstand en chemische weerstand, waarin gerecycled glas en snel hernieuwbare bestanddelen op sojabasis kunnen worden gebruikt.

    Neem contact op met Stonhard

    Specificatie
    • Stonclad GS is een viercomponenten, getroffeld, epoxymortel systeem. Het systeem bestaat uit epoxyhars, amine verharder, pigment en geselecteerde, gesorteerde toeslagmaterialen. Stonclad GS kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad GS hardt uit tot een extreem harde, slagvaste mortel met een uitstekende slijtvastheid en chemische weerstand en kan overal worden gebruikt waar een epoxymortel nodig is.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Stonclad-GS-Poland
    • ProductfamilieStonclad
    • ProductgroepMedium Use Flooring System
    • Publicatiedatum2024-10-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloersysteem