Publiceer je producten
Storax BV floor hatch BV

Storax BV floor hatch BV

Het BV-type vloerluik is een robuust, volledig water- en geurafsluitend luik vervaardigd uit koudgevormd plaatstaal met een volbad verzinkte afwerking. Dankzij de torsiestalen wapening en hoogwaardige afdichting is het luik geschikt voor zware belasting tot 125 kN conform EN 124. Het wordt gebruiksklaar geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, inbussluiting en duidelijke montage-instructie.
Specificatie
  • Vloerluik type BV: Putrand en luik vervaardigd van 2 mm dik koudgevormd plaatstaal; volbad verzinkt; breuklast: 125 kN conform EN 124; inbouwhoogte: 75 mm; bakdiepte: 50 mm; luik voorzien van interne wapening met getordeerde staaldraad; gegarandeerd geur- en waterdicht; opvulling vereist met beton C35/45; zichtbare rand na opvullen: 4–5 mm; voorzien van chemicaliënbestendige afdichting; eenvoudig te openen/sluiten d.m.v. inbusbouten; geleverd met alle toebehoren en montage-instructie. Beschikbare maten – Type BV: BV 33: 300×300 mm (uitwendig 435×435 mm, 10 kg); BV 45: 450×450 mm (585×585 mm, 16 kg); BV 55: 500×500 mm (635×635 mm, 17 kg); BV 64: 600×400 mm (735×535 mm, 17 kg); BV 66: 600×600 mm (735×735 mm, 21 kg); BV 86: 800×600 mm (935×735 mm, 27 kg); BV 88: 800×800 mm (935×935 mm, 31 kg); BV 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 31 kg); BV 108: 1000×800 mm (1135×935 mm, 37 kg); BV 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 42 kg).
Technische specificatie
  • Unieke ref.bv
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-09-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland