Publiceer je producten
Storax BV floor hatch BV-FL

Storax BV floor hatch BV-FL

Verzinkt stalen vloerluik, reuk- en waterdicht. Gemaakt van 2 mm koudgevormd plaatstaal, voorzien van inwendige wapening van getordeerde staaldraad. Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
Specificatie
  • Type BV-FL | Verzinkt stalen vloerluik, reuk- en waterdicht. Gemaakt van 2 mm koudgevormd plaatstaal, voorzien van inwendige wapening van getordeerde staaldraad. Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt. Vulling: beton C35/45. Inbouwhoogte: 50 mm. Bakdiepte: 27 mm. Breuklast: 15 kN conform EN 124. Beloopbaar (geschikt voor personenverkeer). Chemisch bestendige, hoogwaardige afdichting. Verbonden met inbusbouten. Zichtbare rand na opvullen: 4–5 mm. Compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en montagehandleiding. Ook beschikbaar in RVS 304. Maten: BV-FL 44 (400x400 mm), BV-FL 55 (500x500 mm), BV-FL 64 (600x400 mm), BV-FL 66 (600x600 mm), BV-FL 86 (800x600 mm), BV-FL 88 (800x800 mm), BV-FL 106 (1000x600 mm).
Technische specificatie
  • Unieke ref.BV-FL-THERMO
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-09-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen