Publiceer je producten
Vloerluik BV-GD
Vloerluik BV-GD
Vloerluik BV-GD

    Vloerluik BV-GD

    Type BV-GD | Nagenoeg reuk- en waterdicht vloerluik in staal. Putrand en luik vervaardigd uit 2 mm koudgevormd plaatstaal, binnenzijde voorzien van kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad (Ø8/12 mm). Vulling: beton C35/45. Inbouwhoogte: 75 mm. Bakdiepte: 50 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Eenvoudig te openen met één hand dankzij RVS scharnier en gasdrukveer(en).

    Specificatie
    • Type BV-GD | Nagenoeg reuk- en waterdicht vloerluik in staal. Putrand en luik vervaardigd uit 2 mm koudgevormd plaatstaal, binnenzijde voorzien van kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad (Ø8/12 mm). Vulling: beton C35/45. Inbouwhoogte: 75 mm. Bakdiepte: 50 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Eenvoudig te openen met één hand dankzij RVS scharnier en gasdrukveer(en). Terugvalbeveiliging geïntegreerd. Extra vaste U-vormige ankers aan scharnierzijde. Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt. Levering inclusief gasdrukveren, toebehoren en montage-instructie. Ook verkrijgbaar in RVS 304 (BVE-GD) en op aanvraag in RVS 316. Maten: BV-GD 66 (600x600 mm), BV-GD 86 (800x600 mm), BV-GD 88 (800x800 mm), BV-GD 106 (1000x600 mm), BV-GD 110 (1000x1000 mm).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bv-gd
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland