Publiceer je producten
Vloerluik BV-GDZ
Vloerluik BV-GDZ

    Vloerluik BV-GDZ

    Type BV-GDZ | Reuk- en nagenoeg waterdicht vloerluik in staal. Putrand en luik vervaardigd uit 2 mm koudgevormd plaatstaal, voorzien van inwendige wapening met getordeerde staaldraad. Vulling: beton C35/45. Inbouwhoogte: 75 mm. Bakdiepte: 50 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Eenvoudig met één hand te openen van zowel boven als onderen door RVS scharnier en gasdrukveer(en)

    Specificatie
    • Type BV-GDZ | Reuk- en nagenoeg waterdicht vloerluik in staal. Putrand en luik vervaardigd uit 2 mm koudgevormd plaatstaal, voorzien van inwendige wapening met getordeerde staaldraad. Vulling: beton C35/45. Inbouwhoogte: 75 mm. Bakdiepte: 50 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124. Hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Eenvoudig met één hand te openen van zowel boven als onderen door RVS scharnier en gasdrukveer(en). Terugvalbeveiliging geïntegreerd. Extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat aan scharnierzijde. Standaard uitgevoerd met centrale vergrendeling bedienbaar van boven (inbus) en onder (handgreep). Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt. Geleverd inclusief gasdrukveren, toebehoren en duidelijke montage-instructie. Maten: BV-GDZ 66 (600x600 mm), BV-GDZ 86 (800x600 mm), BV-GDZ 88 (800x800 mm), BV-GDZ 106 (1000x600 mm), BV-GDZ 108 (1000x800 mm), BV-GDZ 110 (1000x1000 mm).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bv-gdz
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland