Publiceer je producten
Storax BV floor hatch BV Thermo

Storax BV floor hatch BV Thermo

Het geïsoleerde Type BV‑THERMO vloerluik is een robuust, reuk- en waterdicht luik met hoog thermisch comfort (RC 3,6 m² K/W) dankzij een Z-profiel van polyurethaanhardschuim. Het kan breuklasten tot 125 kN weerstaan en is volledig hot‑dip verzinkt voor langdurige bescherming. Gemakkelijk te openen en sluiten middels inbusbouten, wordt geleverd met alle toebehoren en duidelijke instructies
Specificatie
  • Vloerluik type BV‑THERMO: putrand en luik vervaardigd van 2 mm koudgevormd plaatstaal; kriskras verbonden met getordeerde staaldraadwapening Ø8/12 mm; opvullen met beton C35/45; zichtbare rand 4–5 mm; hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting; inbouwhoogte 75 mm; bakdiepte 50 mm; breuklast 125 kN conform EN 124; gegarandeerd reuk‑ en waterdicht; Z‑profiel geïsoleerd met polyurethaanhardschuim en aluminium beschermlagen; RC‑waarde 3,6 m² K/W; volbad verzinkt; eenvoudig te openen/sluiten met inbusbouten; compleet geleverd met toebehoren en montage‑instructie. Beschikbare typen: BV‑THERMO 55: 500×500 mm (635×635 mm, 19 kg); BV‑THERMO 66: 600×600 mm (735×735 mm, 23 kg); BV‑THERMO 86: 800×600 mm (935×735 mm, 29 kg); BV‑THERMO 88: 800×800 mm (935×935 mm, 33 kg); BV‑THERMO 106: 1000×600 mm (1135×735 mm, 33 kg); BV‑THERMO 110: 1000×1000 mm (1135×1135 mm, 45 kg).
Technische specificatie
  • Unieke ref.bv-thermo
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-09-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland