Publiceer je producten
Storax floor hatch BVE

Storax floor hatch BVE

Type BVE | Odor- and watertight floor hatch made of stainless steel (grade 304). Constructed from 2 mm cold-formed stainless steel sheet with internal reinforcement of twisted steel wire. Filled with concrete C35/45 (tray depth: 50 mm). Visible edge after filling: 4-5 mm. Installation height: 75 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124.
Specificatie
  • Type BVE | Reuk- en waterdicht vloerluik vervaardigd van roestvaststaal (kwaliteit 304). Gemaakt van 2 mm dik koudgevormd RVS met inwendige wapening van getordeerde staaldraad. Vulling: beton C35/45 (bakdiepte 50 mm). Zichtbare rand na het opvullen: 4-5 mm. Inbouwhoogte: 75 mm. Breuklast: 125 kN conform EN 124.
Technische specificatie
  • Unieke ref.bve
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-09-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland