Publiceer je producten
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD

    Storax floor hatch CCA-GD

    Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing.
    Specificatie
    • Type CCA-GD | Aluminium vloerluik, scharnierend met gasdrukveren, reuk- en nagenoeg waterdicht, gevuld met composiet-aluminium plaat. Omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen. Inbouwhoogte 76,5 mm. Luik gevuld met sterke composiet-aluminium honingraatplaat, 24 mm vrije hoogte voor tegelafwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cca-gd
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland