Publiceer je producten
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA

    Storax floor hatch CLA

    Type CLA | Aluminium floor cover, odour and watertight, standard filled with strong composite aluminium honeycomb panel. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. 24 mm free height for tiling or other finishes.
    Specificatie
    • Type CLA | Aluminium luik, reuk- en waterdicht, gevuld met composiet-aluminium plaat. Omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen. Inbouwhoogte 76,5 mm. Luik standaard gevuld met sterke composiet-aluminium honingraatplaat, 24 mm vrije hoogte voor tegelafwerkin
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cla
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-09-08
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland