Publiceer je producten
Storax BV floor hatch RV

Storax BV floor hatch RV

Type RV | Reuk- en waterdicht vloerluik met stalen tranenplaat. Breuklast: 15 kN conform EN 124. Inbouwhoogte: 60 mm. Voorzien van een speciale, chemicaliënbestendige afdichting. Deksel en omranding verbonden met inbusbouten.
Specificatie
  • Type RV | Reuk- en waterdicht vloerluik met stalen tranenplaat. Breuklast: 15 kN conform EN 124. Inbouwhoogte: 60 mm. Voorzien van een speciale, chemicaliënbestendige afdichting. Deksel en omranding verbonden met inbusbouten. Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt. Geleverd inclusief alle benodigde toebehoren en duidelijke montage-instructie. Maten: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).
Technische specificatie
  • Unieke ref.rv
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-09-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland