Publiceer je producten
Storax Louvre Wall ST-033-01
Storax Louvre Wall ST-033-01
Storax Louvre Wall ST-033-01
Storax Louvre Wall ST-033-01

    Storax Louvre Wall ST-033-01

    ST-033-01 | Aluminium lamellenwand met een steek van 33 mm. en een fysische vrije doorlaat van 50%. Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium (EN AW 6063 T66)

    Specificatie
    • ST-033-01 | Aluminium gevellamel met een steek van 33 mm en een fysieke vrije doorlaat van 50%. Gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat (60–80 micron) in alle RAL-, Sikkens-, NCS- of Interpon-kleuren. Buigbaar (min. straal 800 mm), combineerbaar met boven- of onderlamellen (ST-033-02/-03/-04), en met enkele of dubbele deuren met standaard STORAX deurbeslag. Keuze uit enkele houder ST-033-11 (30 mm) of dubbele houder ST-033-12 (34 mm) voor thermische uitzetting. Technische gegevens: steek 33 mm, diepte 20,4 mm, hoogte 37,5 mm, visuele doorlaat 59%, fysieke doorlaat 50%, K-factor toevoer 22,68, max. overspanning 800 mm bij winddruk qb 800 Pa.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-033-01
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding