Publiceer je producten
Lamellenwand ST-033-08

Lamellenwand ST-033-08

ST-033-08 | Geëxtrudeerd insteekveilig Z-profiel met een steek van 33,3 mm. Fysische vrije doorlaat: 26%. Compact profiel voor toepassingen waar visuele afscherming en doorsteekveiligheid vereist zijn. 

Specificatie
  • ST-033-08 | Voor risicotoepassingen zoals hoogspanningscabines, waar insteekveiligheid, visuele afscherming of hoge weersbestendigheid vereist is. Gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat (60–80 micron) in alle RAL-, Sikkens-, NCS- of Interpon-kleuren. Enkele of dubbele deuren met STORAX beslag beschikbaar. Lamellenhouder type ST-033-11 (30 mm) of ST-033-12 (34 mm) voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: steek 33,3 mm | diepte 20,4 mm | hoogte 42,3 mm | visuele vrije doorlaat 56% | fysieke vrije doorlaat 26% | K-factor toevoer 123,46 | maximale overspanning 950 mm (bij winddruk qb 800 Pa).

Technische specificatie
  • Unieke ref.st-033-08
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding