Publiceer je producten
Lamellenwand ST-033-CLOSE
Lamellenwand ST-033-CLOSE

    Lamellenwand ST-033-CLOSE

    ST-033-CLOSE | Geëxtrudeerde Z-vormige schijnlamel met een steek van 33,3 mm en 0% vrije doorlaat.
    Specificatie
    • ST-033-CLOSE | Geëxtrudeerd aluminium lamel voor nette bovenaansluiting in lamellenwanden. Materiaal: aluminium EN AW 6063 T66, geanodiseerd (20 micron F1) of gepoedercoat (60–80 micron) in alle RAL-, Sikkens-, NCS- of Interpon-kleuren. Optioneel insectenwerende perforatie 11,5 x 3 mm (ST-033-PERFO). Enkele of dubbele deuren met STORAX beslag beschikbaar. Lamellenhouder type ST-033-11 (30 mm) of ST-033-12 (34 mm) voorgemonteerd op draagprofiel. Technische gegevens: steek 33,3 mm | diepte 20,4 mm | hoogte 37,5 mm | maximale overspanning 1400 mm (bij winddruk qb 800 Pa)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-033-close
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding