Publiceer je producten
Lamellenwand ST-033-Perfo
Lamellenwand ST-033-Perfo

    Lamellenwand ST-033-Perfo

    ST-033-PERFO | Geëxtrudeerde Z-vormige schijnlamel met een steek van 33,3 mm en fysisch open oppervlak van 24%
    Specificatie
    • ST-033-PERFO | Geëxtrudeerde Z-vormige schijnlamel met een steek van 33,3 mm en fysisch open oppervlak van 24%. Voorzien van insectenwerende perforatie (11,5 x 3 mm). Vervaardigd uit aluminium extrusie (EN AW 6063 T66), geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in elke gewenste RAL-, Sikkens-, NCS- of Interpon-kleur (60–80 micron). Ook leverbaar zonder perforatie (ST-033-CLOSE). Verkrijgbaar met enkele of dubbele deuren met STORAX deurbeslag. Lamellenhouders: ST-033-11 (30 mm) of ST-033-12 (34 mm, voor thermische uitzetting). Max. overspanning 1400 mm bij winddruk qb 800 Pa. Lamelafmetingen: 20,4 x 37,5 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-033-perfo
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding